TPS56C230EVM

TPS56C230EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56C230EVM está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS56C230. El EVM convierte una tensión de entrada de 4.5 V a 18 V en una tensión de salida regulada de 1.2 V, que entrega hasta 12 A en un encapsulado QFN de 3 mm x 3 mm. Esta placa incluye un puente para una fácil selección de modo y tiene puntos de prueba para el sondeo conveniente de formas de onda críticas.

Funciones
  • Control D-CAP3™ para una respuesta transitoria rápida y un bajo recuento de componentes externos
  • Modo de conducción continua forzada (FCCM) o modo ecológico seleccionable
Convertidores de CC/CC
TPS56C230 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 4.5 V a 18 V y 12 A optimizado para el costo de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56C230EVM — 12-A buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56C230EVM — 12-A buck converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/06/2021
Certificado TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos