TPS56C231EVM

TPS56C231EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56C231 es un convertidor reductor síncrono simple de modo D‑CAP3™ que requiere una cantidad muy baja de componentes externos. El módulo de evaluación (EVM) TPS56C231EVM es un convertidor reductor síncrono simple que proporciona 1,2 V a 12 A desde una entrada de 4,5 V a 17 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 12 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (ECO) y modo de conducción continua forzada (FCCM)
  • Rápida respuesta transitoria
Convertidores de CC/CC
TPS56C231 — Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 17 V, 12 A, con control D-CAP3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56C231EVM — TPS56C231EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56C231EVM — TPS56C231EVM
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
* EVM User's guide TPS56C231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18/08/2022
Certificado TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos