TPS56C231LEVM

TPS56C231LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS56C231L es un convertidor reductor síncrono único en modo D-CAP3™ que proporciona de 1.2 V a 12 A desde una entrada de 4.5 V a 17 V, lo que requiere un recuento de componentes externos muy bajo. El EVM utiliza el modo de control D-CAP3™ para proporcionar una respuesta transitoria rápida, buena línea, regulación de carga, sin necesidad de compensación externa y admite condensadores de salida de baja resistencia en serie equivalente (ESR).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 12 A
  • Modo de módulo de detección de proximidad (ECO) y modo de conducción continua forzada (FCCM)
  • Tiempo de arranque suave ajustable
  • Encapsulado QFN de 3.5 mm × 3.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS56C231 — Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 17 V, 12 A, con control D-CAP3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module PDF | HTML 26/09/2022
Certificado TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos