TPS57114EVM

TPS57114EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS57114-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57114-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS57114-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS57114-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS57114EVM.

Funciones
  • Adjustable output voltage (down to 0.8 V)
  • Adjustable slow start time
  • Adjustable undervoltage lockout
  • 2 MHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
Convertidores de CC/CC
TPS57114-EP — Interruptor reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V, salida de 3.5 A y 2 MHz TPS57114C-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 2.95 V a 6 V, 4 A, 2 MHz para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95V to 6V Input, 4A, 2MHz Synchronous Step Down DCDC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95V to 6V Input, 4A, 2MHz Synchronous Step Down DCDC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS57114EVM User's Guide 14/11/2013
Certificado TPS57114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos