TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.

Funciones
  •  Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
  •  9V to 16V Input Voltage Range
  •  5V Output Voltage
  •  Output Currents up to 1A
Convertidores de CC/CC
TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: EVM optimizado para EMC con convertidor CC/CC reductor TPS57160-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: EVM optimizado para EMC con convertidor CC/CC reductor TPS57160-Q1
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
* EVM User's guide TPS57160EVM User's Guide 3/06/2014
Certificado TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos