TPS59632Q1EVM-057

TPS59632Q1EVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS59632Q1EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS59632Q1. El controlador es trifásico, D-CAP+, control buck sincrónico sin controlador con interfaz I²C. El EVM funciona con un suministro de voltaje de convertidor de entrada de entre 3.0 V y 6 V. El controlador requiere un suministro de voltaje de polarización de 5 V nominales. El EVM está configurado para una corriente de diseño térmico de 40 A a 0.875 V y una corriente transitoria máxima de 60 A.  La corriente transitoria se produce mediante un generador transitorio integrado que se puede activar mediante un generador de funciones externo (generador de funciones no incluido con el EVM). El voltaje de salida se puede ajustar entre 0.5 V y 1.52 V mediante la interfaz I²C (herramienta de interfaz I²C no incluida con el EVM).

Funciones
  • Configurable a 1, 2 o 3 fases
  • Controlador y controlador de potencia apto para la industria automotriz
  • Cada fase puede suministrar una corriente transitoria máxima de hasta 20 A y una corriente continua de hasta 15 A.
  • Generador de carga transitoria integrado
  • Puerto I²C para comunicación externa
Controladores de CA/CC
TPS59603-Q1 — Controlador FET reductor síncrono para la alimentación de núcleo de CPU de alta frecuencia en aplica

 

Controladores de CC/CC
TPS59632-Q1 — Controlador reductor monofásico, bifásico y trifásico sin controlador de 2.5 V a 24 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS59632Q1EVM-057 — Módulo de evaluación de controlador de bajada CC/CC trifásico, 60 A, DCAP+ para aplicaciones Vcore de automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS59632Q1EVM-057 — Módulo de evaluación de controlador de bajada CC/CC trifásico, 60 A, DCAP+ para aplicaciones Vcore de automoción
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
* EVM User's guide TPS59632-Q1 3-Phase, 60-A, DCAP+, DC/DC Step-Down Controller Evaluation Module 13/01/2020
Certificado TPS59632Q1EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos