TPS60151EVM-359

TPS60151EVM-359

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS60151EVM-359 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS60151 140mA, 5V Charge Pump.

Funciones
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Fixed Output Voltage of 5.0V
  • Output Reverse Current Protection
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Switching Frequency
  • Maximum Output Current : 140mA
  • Typical 90µA Quiescent Current at no Load Condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Built-in Under Voltage Lock Out Protection
  • Thermal and Over Current Protection
Convertidores de CC/CC
TPS60151 — Bomba de carga de 5 V y 140 mA en QFN 2 × 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60151EVM-359 — Evaluation Module for TPS60151 140mA, 5V Charge Pump

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60151EVM-359 — Evaluation Module for TPS60151 140mA, 5V Charge Pump
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
* EVM User's guide TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2/07/2010
Certificado TPS60151EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos