TPS60230EVM-047

TPS60230EVM-047

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS60230EVM-047 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS60230. The TPS60230 is an efficient charge-pump-based current sink that can drive up to five white LEDs with 25mA each.

The EVM is specifically designed and optimized to operate with a single-cell Li-Ion battery input. The default maximum current setting for this EVM is 20mA per LED. If desired, the EVM can easily be modified to supply higher or lower currents by appropriately selecting the ISET resistor, R1. Refer to the datasheet (SLVS516) for more information on adjusting the LED current.

The EVM development tool includes a tested evalutation module (HPA047); a user guide (SBVU008) that contains the schematic, bill of material, components placement, layout and the setup of the EVM; and the TPS60230 data sheet.

The only necessity to use the EVM is a power source, either a DC source or a battery pack with a voltage of 2.7 to 6.0V.

Funciones
  • Input voltage: 2.7V to 6.0V
  • 5 on-board white LEDs
  • Output current: 20mA per LED
  • On-board jumpers for EN1 and EN2 control (brightness control)
Controladores para LED de retroiluminación
TPS60230 — Bomba de carga regulada por corriente de 125 mA y 5 canales para retroiluminación LED blanca en QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60230EVM-047 — TPS60230EVM-047 Evaluation

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60230EVM-047 — TPS60230EVM-047 Evaluation
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
* EVM User's guide TPS60230EVM User's Guide 7/07/2004
Certificado TPS60230EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos