TPS60241EVM-194

TPS60241EVM-194

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.

Funciones
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
  • Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
  • Output Current: up to 25 mA
  • Enable Input

The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.

Convertidores de CC/CC
TPS60241 — Convertidor boost de tapa conmutada y sin rizado de 170 uVrms con sal. fija de 5.0 V para alim. VCO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60241EVM-194 — Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60241EVM-194 — Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241
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
* EVM User's guide TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for 13/11/2001
Certificado TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos