TPS60400EVM-178

TPS60400EVM-178

Haga su pedido ahora

Información general

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

Funciones
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)
Convertidores de CC/CC
TPS60400 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con frecuencia de conmutación variable TPS60400-Q1 — Inversor de tensión de bomba de carga no regulado de 60 mA para automoción TPS60401 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 20 kHz TPS60401-Q1 — Inversor de tensión de bomba de carga no regulado de 60 mA para automoción, con frecuencia fija de 2 TPS60402 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 50 kHz TPS60402-Q1 — Inversor de tensión de bomba de carga no regulado de 60 mA para automoción, con frecuencia fija de 5 TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz TPS60403-Q1 — Inversor de tensión de bomba de carga no regulado de 60 mA para automoción, con frecuencia fija de 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)
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
* EVM User's guide TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 7/08/2001
Certificado TPS60400EVM-178 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos