TPS60500EVM-193

TPS60500EVM-193

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS60500EVM-193 es una herramienta de evaluación para la bomba de carga reductora de alta eficiencia TPS60500. La tensión de salida del TPS60500 es ajustable en el rango de 0.8 V a 3.3 V. En el EVM, la tensión de salida se establece en 1.5 V. El TPS60500 funciona con una tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V. La tensión de entrada debe ser al menos 1 V superior a la tensión de salida seleccionada. El dispositivo suministra una corriente de salida de hasta 250 mA.

Funciones
  • Tensión de entrada: 2.5 V a 6.5 V
  • Tensión de salida: 1.5 V+/-3 %
  • Corriente de salida: hasta 250mA.
  • salida correcta de potencia de drenaje abierto

El TPS60500EVM-193 también puede utilizarse para evaluar los demás dispositivos de la familia TPS6050x. Para ello, basta con sustituir el TPS60500 por el dispositivo adecuado y conectar el pin de realimentación directamente a la salida para la versión de tensión fija.

Convertidores de CC/CC
TPS60500 — Bomba de carga reductora de alta eficiencia ajustable (0.8 V a 3.3 V) de 250 mA TPS60501 — Bomba de carga reductora de alta eficiencia, 3.3 V y 250 mA TPS60502 — Bomba de carga reductora de alta eficiencia, 1.8 V y 250 mA TPS60503 — Bomba de carga reductora de alta eficiencia, 1.5 V y 250 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500
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
* EVM User's guide TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide 21/03/2002
Certificado TPS60500EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos