TPS61020EVM-025

TPS61020EVM-025

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The TPS61020EVM-025 uses a TPS61020 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6102x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.


BOM
Board Layout
Component Placement Guide
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

Convertidores de CC/CC
TPS61020 — Convertidor elevador ajustable de 1.5 A, con eficiencia del 96 % y modo abajo, QFN-10 TPS61024 — Convertidor elevador con salida de 3.0 V, interruptor de 1.5 A, eficiencia del 96 % y modo LDO hacia TPS61025 — Convertidor elevador con salida de 3.3 V, interruptor de 1.5 A, eficiencia del 96 % y modo LDO hacia TPS61027 — Convertidor elevador con salida de 5 V, interruptor de 1.5 A, eficiencia del 96 % y modo LDO hacia a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61020EVM-025 — TPS61020 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61020EVM-025 — TPS61020 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61020EVM: High-Efficiency Synchronous Boost Converters 17/11/2003
Certificado TPS61020EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos