TPS61022EVM-034

TPS61022EVM-034

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61022 es un convertidor boost de 8 A con tensión de entrada ultra baja. Cuenta con un rango de tensión de entrada de 0.5 V a 5.5 V, una tensión de salida ajustable de 2.2 V a 5.5 V y una capacidad de corriente de entrada de hasta 8 A. También cuenta con un pin de MODO especial para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

El TPS61022EVM-034 es el módulo de evaluación para el TPS61022 con ajuste de tensión de salida en 5 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.5 V a 5.5 V
  • Rango de ajuste de la tensión de salida: 2.2 V a 5.5 V
  • IOUT > 2 A a VOUT = 5 V cuando VIN > 1.8 V
  • Corriente inactiva < 30 µA desde VOUT
  • Modo de ahorro de energía seleccionable por pin o modo PWM forzado.
Convertidores de CC/CC
TPS61022 — Convertidor elevador de 8 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61022EVM-034 Evaluation Module 14/01/2019
Certificado TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos