TPS61023EVM-052

TPS61023EVM-052

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61023 es un convertidor boost sincrónico de 3 A con un voltaje de entrada ultrabajo. Cuenta con un rango de voltaje de entrada de 0.5-V a 5.5-V, voltaje de salida ajustable de 2.2-V a 5.5-V y tiene un límite mínimo de corriente de interruptor de valle de 3-A.

El TPS61023EVM-052 es el módulo de evaluación para el TPS61023 con ajuste de voltaje de salida a 5 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.5 V a 5.5 V
  • Rango de ajuste de la tensión de salida: 2.2 V a 5.5 V
  • IOUT > 1 A a VOUT = 5 V cuando VIN > 1.8 V
  • Corriente inactiva < 20 µA desde VOUT
Convertidores de CC/CC
TPS61023 — Convertidor elevador de 3.7 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61023EVM-052 — Módulo de evaluación TPS61023DRL

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61023EVM-052 — Módulo de evaluación TPS61023DRL
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
* EVM User's guide TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide PDF | HTML 10/05/2019
Certificado TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos