TPS61030EVM-029

TPS61030EVM-029

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61030EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61030EVM-029 uses a TPS61030 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6103x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

Funciones

The development tool includes:

  • A tested TPS61030EVM-029 evaluation module with TPS61030RSA IC
  • A user's guide (SBVU006) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6103x family of devices (SLUS534C)
Convertidores de CC/CC
TPS61030 — Convertidor elevador con entrada de 1.8 V, interruptor de 4 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TPS61031 — Convertidor elevador con salida de 3.3 V, 1 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TSSOP-16 TPS61032 — Convertidor elevador con salida de 5 V, 1 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TSSOP-16
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61030EVM-029 — Módulo de evaluación TPS61030 (encapsulado QFN)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61030EVM-029 — Módulo de evaluación TPS61030 (encapsulado QFN)
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
* EVM User's guide TPS61030EVM-029 User's Guide 31/10/2003
Certificado TPS61030EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos