TPS61030EVM-208

TPS61030EVM-208

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to supply other output voltages by simply changing the feedback resistor divider.

Convertidores de CC/CC
TPS61030 — Convertidor elevador con entrada de 1.8 V, interruptor de 4 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TPS61031 — Convertidor elevador con salida de 3.3 V, 1 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TSSOP-16 TPS61032 — Convertidor elevador con salida de 5 V, 1 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en TSSOP-16
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61030EVM-208 — TPS61030 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61030EVM-208 — TPS61030 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 12/09/2016
Certificado TPS61030EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos