TPS61040EVM-001

TPS61040EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

Funciones

The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.

Convertidores de CC/CC
TPS61040 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 400 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco TPS61040-Q1 — Convertidor elevador de 400 mA y rango de entrada de 1.8 V a 6 V, certificado por AEC-Q100 TPS61041 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 250 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco TPS61041-Q1 — Convertidor elevador de 250 mA y rango de entrada de 1.8 V a 6 V, certificado por AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61040EVM-001 — TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61040EVM-001 — TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA
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
* EVM User's guide TPS61040EVM-001 Evaluation Module 1/03/2002
Certificado TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos