TPS61042EVM-226

TPS61042EVM-226

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

Controladores para LED de retroiluminación
TPS61042 — Convertidor elevador de 30 V e interruptor de 500 mA en QFN-8 para aplicaciones LED blanco
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl
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
* EVM User's guide TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 13/09/2002
Certificado TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos