TPS61045EVM-231

TPS61045EVM-231

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM may be modified to supply higher or lower output voltages.

Convertidores de CC/CC
TPS61040 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 400 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco TPS61040-Q1 — Convertidor elevador de 400 mA y rango de entrada de 1.8 V a 6 V, certificado por AEC-Q100 TPS61041 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 250 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco TPS61041-Q1 — Convertidor elevador de 250 mA y rango de entrada de 1.8 V a 6 V, certificado por AEC-Q100 TPS61045 — Convertidor elevador ajustable digitalmente de 28 V y eficiencia del 85 % en QFN-8
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61045EVM-231: Adjustable LCD Boost Converter EVM 22/01/2003
Certificado TPS61045EVM-231 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos