TPS61046EVM-682

TPS61046EVM-682

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM is used to evaluate the 28V boost converter TPS61046, which is a highly integrated boost converter designed for applications requiring high voltage and tiny solution size such as PMOLED panel. There are two TPS61046 evaluation circuits in the EVM: one is adjustable VOUT version in which the VOUT can be changed by feedback resistor and the inductor support full output current capability of TPS61046; the other is fixed VOUT version to show the minimum solution size, where the FB pin is connect to VIN directly and a 0805 package inductor is selected.

Funciones
  • 12V boost converter for PMOLED panel
  • 12 mm² solution size for 12V output power
  • Output Short circuit protection
  • Output over voltage protection

 

Convertidores de CC/CC
TPS61046 — Convertidor de aumento de tensión de salida de 28 V en el paquete WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61046EVM-682 — TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61046EVM-682 — TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61046 Evaluation Module User's Guide 28/04/2015
Certificado TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos