TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61085-Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para evaluar el convertidor CC-CC elevador TPS61085-Q1 para aplicaciones automotrices. Requiere una tensión de entrada de 2.3 a 6 V y generará una salida de 12 voltios. La activación/desactivación, la frecuencia de conmutación de 650 kHz o 1.2 MHz y el inductor dependiente de la frecuencia de 10 o 3.3 µH se pueden seleccionar con cabezales de puente. Todos los componentes pasivos cuentan con la certificación AEC-Q200 y el diodo de conmutación cuenta con la certificación AEC-Q101.

Funciones
  • Todos los componentes calificados AEC-Q100, AEC-Q101 y AEC-Q200.
  • Rango de tensión de entrada de 2.3 V a 6 V
  • Tensión de salida predeterminada de 12 V (resistencias de retroalimentación de tolerancia del 0.1 %)
  • Corriente de salida de al menos 400 mA
  • Frecuencia de conmutación seleccionable de 650 kHz o 1.2 MHz (e inductor de 10 o 3.3 µH)
Convertidores de CC/CC
TPS61085A-Q1 — Convertidor elevador CC-CC de 18.5 V, 650 kHz y 1.2 MHz, con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61085-Q1EVM User's Guide 7/11/2016
Certificado TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos