TPS61085EVM-355

TPS61085EVM-355

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.

Funciones
2.3V to 6V Input Voltage Range18.5V Boost Converter With 2.0A Switch Current650kHz/1.2MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
Convertidores de CC/CC
TPS61085 — Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 2 A, 650 kHz/1.2 MHz TPS61085A-Q1 — Convertidor elevador CC-CC de 18.5 V, 650 kHz y 1.2 MHz, con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61085EVM-355 — TPS61085 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61085EVM-355 — TPS61085 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61085EVM User's Guide (Rev. A) 22/10/2010
Certificado TPS61085EVM-355 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos