TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.

Funciones
  • 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
  • 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
  • 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
Convertidores de CC/CC
TPS61086 — Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 2 A y 2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61086EVM-526 5/10/2009
Certificado TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos