TPS61087EVM-317

TPS61087EVM-317

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.

Funciones
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
Convertidores de CC/CC
TPS61087 — Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 3.2 A, 650 kHz/1.2 MHz TPS61087-Q1 — Convertidor elevador CC-CC de 18.5 V, 3.2 A, 650 kHz y 1.2 MHz con modo PWM forzado y certificación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61087EVM (Rev. A) 20/01/2009
Certificado TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos