TPS61088Q1EVM-037

TPS61088Q1EVM-037

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61088-Q1 es un convertidor boost sincrónico de alta densidad de potencia totalmente integrado con interruptor de suministro 11 mΩ y un interruptor rectificador 13 mΩ para proporcionar una solución de alta eficiencia y tamaño pequeño en sistemas portátiles. El TPS61088-Q1 tiene un amplio rango de tensión de entrada de 2.7 V a 12 V para admitir aplicaciones con baterías de litio de una o dos celdas. El dispositivo tiene capacidad de corriente de conmutación 10 A y es capaz de proporcionar una tensión de salida de hasta 12.6 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: De 2.7 a 12 V
  • Rango de tensión de salida: De 4.5 a 12.6 V
  • Eficiencia del 90 % a VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V e IOUT = 2 A
  • Selección de modo entre modo PFM y modo PWM forzado con carga ligera
  • Límite de corriente máxima de interruptor programable por resistencia
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 200 kHz a 2.2 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS61088-Q1 — Convertidor elevador síncrono totalmente integrado de 10 A, con certificación AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61088Q1EVM-037 — Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61088Q1EVM-037 — Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1
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
* EVM User's guide TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 15/10/2018
Certificado TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos