TPS61089EVM-742

TPS61089EVM-742

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61089 es un convertidor boost sincrónico totalmente integrado con interruptor de alimentación principal de 19 mΩ y un interruptor rectificador de 27 mΩ. El dispositivo proporciona una solución de potencia de alta eficiencia y tamaño pequeño para equipos portátiles. El TPS61089 tiene un amplio rango de tensión de entrada de 2.7 V a 12 V para admitir aplicaciones con baterías de ion litio/polímero de celda única o de dos celdas. El TPS61089 tiene capacidad de corriente de conmutación de 7 A y puede proporcionar una tensión de salida de hasta 12.6 V.

Funciones

  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 12 V
  • Eficiencia del 90 % a VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V e IOUT = 2 A
  • Límite de corriente pico programable por resistencia de hasta 7 A
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 200 kHz a 2.2 MHz
  • Protección de sobretensión de salida interna a 13.2 V
Convertidores de CC/CC
TPS61089 — Convertidor boost sincrónico totalm. integ., 12.6 MHz y 7 A en encapsulado VQFN de 2 mm × 2.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61089EVM-742 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61089

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61089EVM-742 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61089
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
* EVM User's guide TPS61089EVM-742 User's Guide 7/04/2016
Certificado TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos