TPS61090EVM-029

TPS61090EVM-029

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

Funciones

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
Convertidores de CC/CC
TPS61090 — Convertidor elevador con entrada de 1.8 V, interruptor de 2 A y eficiencia del 96 % TPS61091 — Convertidor elevador con salida de 3.3 V, 500 mA, eficiencia del 96 % y 20 µA, QFN-16 TPS61092 — Convertidor elevador con salida de 5 V, 500 mA, eficiencia del 96 % y 20 µA, QFN-16
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61090EVM-029 — TPS61090 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61090EVM-029 — TPS61090 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61090EVM-029 User's Guide 9/10/2003
Certificado TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos