TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.

Funciones
  • Input range: 1.6V to 6V
  • Integrated power diode and input/output isolation
  • 1.2MHz switching frequency
  • 20V internal switch FET with 1.1A current
  • Overload protection
  • Overvoltage protection
  • Programmable Soft Start-up
  • Load discharge passes after IC shutdown
Convertidores de CC/CC
TPS61093 — Convertidor elevador CC/CC de 20 V/1.1 A de entrada baja, con diodo de potencia integrado y aislamie TPS61093-Q1 — Convertidor elevador de entrada de 6 V, salida de 17 V y 1.1 A para automoción con diodo de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61093EVM-519 10/10/2009
Certificado TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos