TPS61094EVM-066

TPS61094EVM-066

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61094 es un convertidor elevador/reductor bidireccional síncrono con conmutador de derivación entre la entrada y la salida. El dispositivo proporciona una solución de alimentación para aplicaciones de energía de reserva de medidor electrónicos y supercondensadores. El TPS61094 tiene un amplio rango de tensión de entrada y una tensión de salida de hasta 5.5 V. Cuando el TPS61094 funciona en modo reductor cargando una supercápsula, la corriente de carga y la tensión de terminación de carga son programables con dos resistencias externas. Cuando el TPS61094 funciona en modo de refuerzo, la tensión de salida es programable con una resistencia externa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.7 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 2.7 V a 5.4 V
  • Límite de corriente de valle: 1.7 A mín.
  • Encapsulado WSON de 2 mm x 3 mm
Convertidores de CC/CC
TPS61094 — Convertidor boost de corriente inactiva de 60 nA c/ gestión de supercondensador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61094EVM-066 — TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61094EVM-066 — TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010264 — Alarma médica basada en MCU con diseño de referencia de respaldo del supercondensador
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
* EVM User's guide TPS61094EVM-066 User's Guide PDF | HTML 26/01/2021
Certificado TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 7/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos