TPS61096EVM-787

TPS61096EVM-787

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61096EVM-787 permite evaluar el rendimiento eléctrico y térmico del convertidor boost TPS61096A de corriente inactiva ultrabaja y alta tensión de salida. Los componentes externos del TPS61096EVM se seleccionan para cubrir la mayoría de las condiciones de aplicación normales. Estos componentes se pueden modificar de acuerdo con la hoja de datos TPS61096A para cumplir con los requisitos especiales.

Funciones
  • 1 µA de corriente inactiva (IQ) ultrabaja en pin VIN
  • Tensión de entrada de funcionamiento de 1.8 V a 5.5 V
  • Diodo de potencia integrado
  • Cambiadores de nivel integrados
  • La placa de evaluación del circuito se puede pedir
Convertidores de CC/CC
TPS61096A — Convertidor elevador de tensión de salida de 28 V con corriente quiescente de 1 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61096EVM-787 — Evaluation Board for TPS61096A 28-V Output Voltage Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61096EVM-787 — Evaluation Board for TPS61096A 28-V Output Voltage Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) 27/04/2017
Certificado TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos