TPS61097AEVM-073

TPS61097AEVM-073

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery.

Funciones
  • EVM allows access to the Input, Output and Control pins of the TPS61097A Device
  • Components for complete operating solution, includes CIN, COUT, and Inductor
  • VIN input voltage range: 0.9V to 5.5V
  • Provides current output up to 100mA @ 3.3V
  • Optimized device layout solution
Convertidores de CC/CC
TPS61097A-33 — Convertidor elevador con entrada de 0.9 V, salida de 3.3 V, interruptor de derivación y corriente de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS61097AEVM-073 10/01/2014
Certificado TPS61097AEVM-073 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos