TPS610981EVM-674

TPS610981EVM-674

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61098 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch or LDO, and can provide two separate output power rails. The main output VMAIN is an always-on output with 2V minimum voltage, and the additional output VSUB is the output of internal load switch or LDO, designed to supply a peripheral device.

The TPS61098 can provide total output currents up to 30 mA at a 3.3V output even when input voltage is decreased to 0.7V. The boost is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents.

Funciones

  • 300 nA ultra-low IQ in Light Load
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON Package
  • Integrated LDO/Load Switch
  • Up to 80% Efficiency at 10 μA Load Current
  • Two Modes Controlled by MODE pin

Convertidores de CC/CC
TPS61098 — Convertidos de refuerzo síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 4.3 V, con LDO int TPS610981 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 3.3 V, con LDO integr TPS610982 — Convertidos de refuerzo síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 4.3 V, con LDO int TPS610985 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja y tensión de salida de 3 V, con interruptor TPS610986 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja y tensión de salida de 3.3 V, con interrupt TPS610987 — Convertidor elevador síncrono de tensión de salida de 4.3 V con descarga activa LDO y VSUB integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS610981EVM-674 — TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS610981EVM-674 — TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS610981 Evaluation Module User's Guide 19/06/2015
Certificado TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos