TPS610985EVM-782

TPS610985EVM-782

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS610985 ofrece una solución de alimentación de ultrabaja potencia inactiva para productos alimentados por una batería de una o dos celdas alcalinas, una celda tipo botón o una celda de ion de litio o polímero de litio. Integra un interruptor de carga y puede proporcionar dos carriles de potencia de salida independientes. El VMAIN de salida principal es una salida siempre activa con una tensión mínima de 3 V, y la salida adicional VSUB es la salida del interruptor de carga interno, diseñado para alimentar un dispositivo periférico.

El TPS610985 puede proporcionar corrientes de salida totales de hasta 40 mA en una salida de 3 V, incluso cuando la tensión de entrada se reduce a 0.7 V. El boost se basa en una topología de disipador histerético que utiliza una rectificación sincrónica para obtener la máxima eficiencia con corrientes inactivas mínimas.

Funciones
  • IQ ultrabaja de 300 nA en carga liviana
  • Encapsulado 6-SON de 1.5 mm x 1.5 mm
  • Interruptor de carga integrado
  • Hasta un 80 % de eficiencia con una corriente de carga de 10 μA
  • Dos modos controlados por el pin MODE
Convertidores de CC/CC
TPS610985 — Convertidor elevador síncrono de tensión de entrada baja y tensión de salida de 3 V, con interruptor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS610985EVM-782 — TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS610985EVM-782 — TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS610985 EVM User's Guide 24/02/2016
Certificado TPS610985EVM-782 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos