TPS61099EVM-023

TPS61099EVM-023

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TPS61099x es un convertidor elevador síncrono con una corriente de reposo ultrabaja de 1 µA. Su tensión de entrada varía entre 0.7 V y 5.5 V. El dispositivo admite una tensión de salida fija y ajustable entre 1.8 V y 5.5 V. El límite típico de corriente de pico del inductor es de 1 A, con lo que el dispositivo es capaz de generar 5 V, 300 mA a partir de una entrada de 3.3 V. La placa de evaluación está diseñada para evaluar la versión del TPS61099x en encapsulado DRV.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.7 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1.8 V a 5.5 V
  • Corriente de reposo de 1 µA
  • Límite típico de corriente de pico de conmutación de 1 A
  • Desconexión real durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61099 — Convertidor elevador síncrono con entrada de 0.7 V y corriente quiescente ultrabaja de 800 nA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS61099EVM-023 Evaluation Module 3/04/2018
Certificado TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos