TPS61099EVM-768

TPS61099EVM-768

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61099 proporciona una solución de fuente de alimentación inactiva ultrabaja para productos alimentados por una celda única o dos celdas alcalinas, o por una batería de botón de una celda. Solo consume una corriente inactiva de 800 nA en condiciones de carga ligera y puede alcanzar una eficiencia de hasta el 70 % con una carga de 10 uA. También soporta la función de apagado verdadero cuando está desactivado.

Funciones
  • IQ ultrabaja de 800 nA con carga ligera
  • Límite mínimo de corriente pico del interruptor de 0.8 A
  • Versiones disponibles con tensión de salida fijo
  • Desconexión real durante el apagado
  • Más del 70 % de eficiencia con una carga de 10 μA
Convertidores de CC/CC
TPS61099 — Convertidor elevador síncrono con entrada de 0.7 V y corriente quiescente ultrabaja de 800 nA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61099EVM-768 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61099

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61099EVM-768 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61099
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
* EVM User's guide TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 23/06/2017
Certificado TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos