TPS61140EVM-157

TPS61140EVM-157

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61140EVM-157 is an evaluation tool for the TPS6114x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter which is ideal for driving the OLED sub-display and white LED backlight for the LCD main display in clam shell phones.

Funciones
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage & Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61140 — Convertidor elevador x2 de 27 V, interruptor de 700 mA y 1.2 MHz y controlador OLED y LED blanco de TPS61141 — Convertidor elevador x2 de 27 V, interruptor de 700 mA y 1.2 MHz y controlador OLED y LED blanco de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module
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
Certificado TPS61140EVM-157 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos