TPS61150EVM-150

TPS61150EVM-150

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61150EVM-150 es una herramienta de evaluación para la familia de TPS6115x. Este es un convertidor elevador de doble canal e inductor único con dos salidas de corriente reguladas para accionar LED blancos. Cada salida de corriente se puede programar individualmente a través de resistencias externas y es capaz de accionar de 6 a 7 LED blancos (3.5 V o tensión directa de 4 V) hasta un total de 12 o 14 LED.

Funciones
  • Tensión de entrada: 3 V a 6 V
  • Voltaje de salida: hasta 27 V cada uno (máx.)
  • Límite de corriente del interruptor: 0.7 A (máx.)
  • Eficiencia: 83 % (máx.)
  • Dos salidas de corriente reguladas programables individuales
  • Diodo de potencia integrado y arranque suave
  • Aislamiento de entrada a salida
  • Protección contra cortocircuitos y sobretensión
  • Frecuencia de conmutación fija integrada de 1.2 MHz
  • Frecuencia de atenuación de hasta 30 kHz
  • Encapsulado: 3x3 QFN-10
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61150 — Convertidor elevador doble x2 de 27 V, interruptor de 700 mA y 1.2 MHz con controlador LED blanco de TPS61151 — Convertidor elevador doble x2 de 27 V, interruptor de 700 mA y 1.2 MHz con controlador LED blanco de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61150EVM-150 (Rev. A) 26/10/2006
Certificado TPS61150EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos