TPS61169EVM

TPS61169EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display.  The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-5.5 V, and provides a 20mA output current for a single string LEDs.

Funciones
  • Single-channel WLED driver
  • Adaptive boost output for LED voltage
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61169 — Controlador WLED impulsor TPS61169 de 38 V y alta corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide Using the TPS61169 Evaluation Module 11/11/2014
Certificado TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos