TPS61170EVM-316

TPS61170EVM-316

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61170EVM-316 facilitates evaluation of the TPS61170 1.2A High Voltage Boost Converter in a SEPIC configuration.

Funciones
3 V to 18 V Input Voltage Range High Output Voltage: Up to 38 V 1.2 A Integrated Switch 1.2 MHz Fixed Switching Frequency Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale Built-in Soft Start
Convertidores de CC/CC
TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin TPS61170-Q1 — Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61170EVM-316 (Rev. A) 25/09/2008
Certificado TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos