TPS61175EVM-326

TPS61175EVM-326

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.

Funciones
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
Convertidores de CC/CC
TPS61175 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr TPS61175-Q1 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61175EVM-326 — Módulo de evaluación TPS61175 de entrada de 12 V, salida de 24 V y 1.2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61175EVM-326 — Módulo de evaluación TPS61175 de entrada de 12 V, salida de 24 V y 1.2 A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61175EVM-326 17/12/2008
Certificado TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Errata TPS61175PWP Errata 25/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos