TPS61176EVM-566

TPS61176EVM-566

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS61176EVM-566 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61176 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for tablet or notebook PCs, which can support single-cell battery input directly. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-6.5V, and provides a 125mA maximum output current for 6-channel LEDs. For a single channel, there can be 10 to 12 LEDs in series if TI’s WLEDEVM-260 (WLED Load Board) is used.

Funciones

Multi-channel
Adaptive to a variety of load
Mixed mode dimming supportive

  • Multi-channel
  • Adaptive to a variety of load
  • Mixed mode dimming supportive

Controladores para LED de retroiluminación
TPS61176 — Controlador WLED de 6 canales de alta eficiencia compatible con entrada de batería de ion litio de u
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module
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
Certificado TPS61176EVM-566 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos