TPS61178EVM-792

TPS61178EVM-792

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61178EVM ayuda a evaluar el rendimiento eléctrico y térmico del convertidor boost TPS61178. Los componentes del módulo de evaluación están optimizados para aplicaciones de entrada 6 V a 12 V y salida 16 V. Los componentes externos se pueden modificar de acuerdo con la hoja de datos para otras condiciones de funcionamiento.

Funciones
  • Amplio rango de VIN: 2.7 V a 20 V
  • Rango de VOUT ajustable: 4.5 V a 20 V
  • Sincronización de frecuencia externa de 200 kHz a 2.2 MHz
  • Límite de corriente programable de hasta 10 A
  • Desconexión de la carga al apagar
Convertidores de CC/CC
TPS61178 — Refuerzo síncrono totalmente integrado de 20 V y 10 A con desconexión de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61178 Evaluation Board 14/02/2017
Certificado TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 14/03/2018
Nota sobre la aplicación The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 9/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos