TPS61182EVM-259

TPS61182EVM-259

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61182EVM-259 facilitates evaluation of the TPS61182 1.5 A White LED Driver for Notebooks. The TPS61182 IC has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5 A/40 V power MOSFET. The six current sink regulators provide high precision current regulation and matching. In total, the device can support up to 60 WLED.

Funciones
  • 5 V to 24 V Input Voltage
  • Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
  • 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
  • Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sink of 25 mA
  • 100:1 PWM Brightness Dimming Range
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61182 — Controlador de LED blanco de 1.5 A para portátiles con LDO integrado y frecuencia de conmutación de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 12/05/2011
Certificado TPS61182EVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos