TPS61187EVM-528

TPS61187EVM-528

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61183/7EVM-528 evaluation module contains Texas Instruments' either the TPS61183 or TPS61187 IC configured as a WLED power solution providing up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptopcomputers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

Funciones
  • 4.5V to 24V input voltage
  • 38V maximum output voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 300 kHz to 1 MHz Programmable Switching Frequency
  • Adaptive boost output to WLED voltages
  • Small external components
  • Integrated loop compensation
  • Six current sinks of 30mA max.
  • 1.5% (typ.) current matching
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61187 — Controlador de WLED para portátiles con interfaz PWM y función de cambio de fase automático
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) 14/12/2011
Certificado TPS61187EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos