TPS61193EVM

TPS61193EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of TPS61193EVM can also be found in the TPS61193 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

Funciones
  • Input voltage 4.5 to 40V
  • Output voltage up to 45V
  • Three LED channels
  • Output curent 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
Controladores para LED en automóviles
TPS61193 — Controlador de LED de alto rendimiento, 3 canales y EMI bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61193EVM — Módulo de evaluación TPS61193 de controlador de LED de 3 canales

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61193EVM — Módulo de evaluación TPS61193 de controlador de LED de 3 canales
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
* EVM User's guide Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 9/10/2015
Certificado TPS61193EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS61193Q1EVM — Módulo de evaluación TPS61193-Q1 de controlador de LED de 3 canales para iluminación de automoción

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos