TPS61194Q1EVM

TPS61194Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS61194Q1EVM (EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y rendimiento de este dispositivo.  El TPS61194Q1EVM utiliza el TPS61194-Q1 para controlar hasta 4 cadenas de LED (de hasta 12 LED cada una, 36 LED en total) para la retroiluminación de pantallas LCD con alta eficiencia.  También puede encontrar información sobre los valores nominales de tensión y corriente de salida de TPS61194Q1EVM en la hoja de datos TPS61194-Q1.  La conexión de fuente de alimentación de la batería y los puntos de prueba para cada señal se pueden encontrar en la placa de evaluación.  El brillo del LED se puede controlar mediante una señal PWM externa.  La placa LED independiente se puede utilizar como carga o es posible conectar el panel LCD al conector de salida.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4.5 V a 40 V
  • Tensión de salida de hasta 45 V
  • Cuatro canales LED
  • Corriente de salida 100 mA/canal
  • Frecuencia de conmutación 300 kHz/2.2 MHz
Controladores para LED en automóviles
TPS61194-Q1 — Controlador de LED de alto rendimiento, 4 canales y EMI bajo para iluminación de automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS61194xEVM Evaluation Module 5/01/2016
Certificado TPS61194Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos