TPS61196EVM-600

TPS61196EVM-600

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS61196EVM-600 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61196 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for LCD TV backlight. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 10V-30 V, and provides a 787mA output current for 6-channel LEDs.

Funciones
  • Multi-channel
  • Adaptive Boost output for LED voltage
  • Independent PWM dimming for Each String
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61196 — Controlador de WLED de 400 mA y 6 cadenas con atenuación PWM independiente para cada cadena

 

Controladores para LED en automóviles
TPS61196-Q1 — Controlador de WLED de 400 mA y 6 cadenas con atenuación PWM independiente para cada cadena
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61196EVM-600 User's Guide (Rev. A) 25/02/2014
Certificado TPS61196EVM-600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos