TPS61199EVM-598

TPS61199EVM-598

Haga su pedido ahora

Información general

This TPS61199EVM-598 contains the Texas Instruments TPS61199, a WLED power solution providing up to eight independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, bill of materials, and a schematic diagram. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS61199 evaluation module (EVM)

Funciones
  • 8V to 30V Input Voltage
  • Thermal Shutdown Protection
  • Integrated High-Power Boost Controller
  • 20-pin SOP Package and TSSOP Package
  • Adaptive Boost Output for LED Voltages
  • Drive up to Eight LED Strings in Parallel
  • Maximum 65mA for Each LED String
  • 3% Current Matching Between Strings
  • 5000:1 PWM Dimming Ratio at 200Hz
  • MOSFET Over-current Protectio
  • Programmable LED Short Protection
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61199 — Controlador de LED blanco para retroiluminación de monitores LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting
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
* EVM User's guide TPS61199EVM-598 EVM for TPS61199 WLED Driver for LCD Monitor Backlighting 4/01/2011
Certificado TPS61199EVM-598 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos