TPS61202EVM-179

TPS61202EVM-179

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61202EVM-179 is an evaluation module for the TPS61202 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61202 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

Funciones
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Fixed output voltage: 5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
    • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
    • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
Convertidores de CC/CC
TPS61202 — Convertidor elevador de tensión de entrada de 0.3 V y tensión de salida fija de 5 V, con interrup
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6120xEVM-179 2/04/2007
Certificado TPS61202EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos