TPS61230AEVM-767

TPS61230AEVM-767

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61230AEVM es para evaluar el desempeño eléctrico y térmico del convertidor boost TPS61230A de alta corriente y eficiencia. El componente externo del TPS61230A se selecciona para transmitir la mayor parte de las condiciones de aplicación nominales. Estas condiciones se pueden modificar en función de la hoja de datos del TPS61230A para cumplir con un requisito especial.

Funciones
  • Dos transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de 22 mΩ/20 mΩ para corriente de conmutación de 6 A
  • Frecuencia de conmutación cuasiconstante de 1.15 MHz
  • Modo de ahorro de potencia a carga ligera
  • Modo de paso directo para admitir funcionamiento con Vin > Vout
  • La placa de evaluación del circuito se puede pedir
Convertidores de CC/CC
TPS61230A — Convertidor elevador de 5 V/6 A de alta eficiencia en encapsulado QFN de 2.0 mm × 2.0 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61230AEVM-767 — Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61230AEVM-767 — Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package
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
* EVM User's guide TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 5/01/2017
Certificado TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos